text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
hegeszthető
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A2
A3=Szárnyhossz baloldalt
30
A4=Szárnyhossz jobboldalt
30
A=Hossz
60
B=Szélesség
40
S=Magasság
3
Acélkulcs
1.4301
D
6
F1 N
700
F2 N
1000
H
12
Rögzítési mód
hegeszthető
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Profilacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Felszerelés
Hegesztéssel vagy a megrendelő által biztosított egyedi furatokkal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak