Zsanér hegeszthető acél 27888-02-00250250502
- Hegeszthető
- Ügyfél által biztosított egyedi furatképek
- Leszerelhető csapok
Sales unit
1,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
weldable
Product type
Hinge
Main
material
steel
A3=Wing length left
25
A4=Wing length right
25
A=Length
50
B=Width
50
S=Height
2
D
6
F1
N
1050
F2
N
650
H
10
Kind of fastening
weldable
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
Description
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Profilacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Felszerelés
Hegesztéssel vagy a megrendelő által biztosított egyedi furatokkal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.