text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
hegeszthető
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
acél
A3=Szárnyhossz baloldalt
40
A4=Szárnyhossz jobboldalt
40
A=Hossz
80
B=Szélesség
40
D
4
H
3
Rögzítési mód
hegeszthető
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak