text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
hegeszthető
Alak
A
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
sárgaréz
A=Hossz
25
B=Szélesség
150
D=átmérő
20
L=Hossz
150
D1
13
Rögzítési mód
hegeszthető
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél zsanér.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.
Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
S235JR+AR az EN 10025-2:2004–10 szerint
DIN 8563 szabvány 3. rész vagy Fe E 235 az SIA 161 szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak