Zsanér hegeszthető acél 27885-016120012
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: hegeszthető profilacél
Mennyiségi egység
5,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
hegeszthető
Alak
A
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
A=Hossz
20
B=Szélesség
120
D=átmérő
16
L=Hossz
120
D1
11
Rögzítési mód
hegeszthető
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél zsanér.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.
Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
S235JR+AR az EN 10025-2:2004–10 szerint
DIN 8563 szabvány 3. rész vagy Fe E 235 az SIA 161 szerint
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
S235JR+AR az EN 10025-2:2004–10 szerint
DIN 8563 szabvány 3. rész vagy Fe E 235 az SIA 161 szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.