Zsanér szakaszos funkcióval termoplaszt fekete 27857-56232308
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Minden felületi elemre és alumíniumprofilra felcsavarozható
- 3 helyzetben bereteszelődik
Mennyiségi egység
13,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
szakaszos funkcióval
Terméktípus
zsanér bekattanó funkcióval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
22,75
A2=furattávolság jobboldalt
22,75
A3=Szárnyhossz baloldalt
36,75
A4=Szárnyhossz jobboldalt
36,75
A=Hossz
73,5
B=Szélesség
56
F1
N
600
F2
N
425
Max.
forgatónyomaték
Nm
2
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Termoplaszt, üvegszál-erősítésű PA zsanér és fedelek.
Nemesacél tengely.
Nemesacél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér és fedelek.
Csupasz tengely.
Csupasz tengely.
További információk
A zsanérok bekattanó funkcióval rendelkeznek. Négy pozícióban kattannak be, ezáltal zárva, ill. biztonságosan nyitva tartják az ajtókat és csappantyúkat. A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.