Zsanér szorítófunkcióval horgany fekete porszórt 27868-45252510
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Szorító funkció: minden helyzetben befogható a szorítókarral
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Kapható vezető pecekkel vagy anélkül
Mennyiségi egység
18,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
szorítófunkcióval
Terméktípus
zsanér szorító funkcióval
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A1=Furattávolság baloldalt
25
A2=furattávolság jobboldalt
25
A=Hossz
74
B=Szélesség
40
F1
N
1500
F2
N
650
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Cinkprésöntvény zsanér. Acél tengely.
Termoplaszt üvegszál-erősítésű szorítókar.
Acél mechanika.
Termoplaszt üvegszál-erősítésű szorítókar.
Acél mechanika.
Kivitel
Fekete zsanér, porszórt. Horganyzott tengely.
Fekete szorítókar. Fekete horganyzott mechanika.
Fekete szorítókar. Fekete horganyzott mechanika.
További információk
A zsanérok a kipattintható szorítókar segítségével bármilyen helyzetben rögzíthetők.
A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.