text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
szorítófunkcióval
Terméktípus
zsanér szorító funkcióval
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A1=Furattávolság baloldalt
22,5
A2=furattávolság jobboldalt
25
A=Hossz
74
B=Szélesség
40
F1 N
1500
F2 N
650
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Cinkprésöntvény zsanér. Acél tengely.
Termoplaszt üvegszál-erősítésű szorítókar.
Acél mechanika.
Kivitel
Fekete zsanér, porszórt. Horganyzott tengely.
Fekete szorítókar. Fekete horganyzott mechanika.
További információk
A zsanérok a kipattintható szorítókar segítségével bármilyen helyzetben rögzíthetők.
A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak