text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
szakaszos funkcióval
Terméktípus
zsanér bekattanó funkcióval
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
feketére eloxált
A=Hossz
55
B=Szélesség
67
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1 N
11300
F2 N
5700
Max. forgatónyomaték Nm
2,5
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
4,5
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
Alumínium 6060 T5.
Csavar és anya: nemesacél.
Alátétek: PA.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A zsanérok bekattanó funkcióval rendelkeznek. 0° és 270° fok közötti tartományban 30° fokonként bekattannak, így biztonságosan nyitva, ill. zárva tartják az ajtókat és csappantyúkat.
A bekattanási nyomaték nem beállítható.
A zsanérokat legalább 30 000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Forgatónyomaték tűrése ± 20 %.

Rögzítés hengeresfejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembe vétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak