Zsanér szakaszos funkcióval alumínium feketére eloxált 27861-35301
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 30°-os lépcsőkben bereteszelődik (0-270°)
- Hőmérsékleti tartomány -30 °C ... +70 °C
Mennyiségi egység
12,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
szakaszos funkcióval
Terméktípus
zsanér bekattanó funkcióval
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
feketére eloxált
A=Hossz
35
B=Szélesség
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1
N
2260
F2
N
1380
Max.
forgatónyomaték
Nm
0,3
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
3,3
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
Alumínium 6060 T5.
Csavar és anya: nemesacél.
Alátétek: PA.
Csavar és anya: nemesacél.
Alátétek: PA.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A zsanérok bekattanó funkcióval rendelkeznek. 0° és 270° fok közötti tartományban 30° fokonként bekattannak, így biztonságosan nyitva, ill. zárva tartják az ajtókat és csappantyúkat.
A bekattanási nyomaték nem beállítható.
Forgatónyomaték tűrése ± 20 %
Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A bekattanási nyomaték nem beállítható.
Forgatónyomaték tűrése ± 20 %
Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.