Hinge with adjustable friction aluminium black anodised 27860-55651
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Az ajtó minden tetszőleges szöghelyzetben pozicionálható
- A súrlódási ellenállás egy állítócsavarral (0-5 Nm) fokozatmentesen beállítható
- 6000 N értékű szakítószilárdság, 5000 N értékű nyírószilárdság
Sales unit
18,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
with adjustable friction
Form
A
Form definition
fastening hole
Product type
hinge with adjustable friction
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
A=Length
55
B=Width
65
D=Fastening hole
6,3
A1
38
B1
48
D1
18
F1
N
8960
F2
N
8070
Kind of fastening
fastening holes
S
4,5
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
Description
Anyag
Alumínium 6060 T5.
Hüvely POM.
Állítócsavar nemesacél
Alátétek PA.
Hüvely POM.
Állítócsavar nemesacél
Alátétek PA.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A nyomatékzsanérok az ajtópozicionálást bármely tetszőleges szögállásban lehetővé teszik. A súrlódási ellenállás egy állítócsavarral 0-5 Nm között fokozatmentesen beállítható.
Nyílásszög 225°.
Max. szakítószilárdság 6000 N
Max. nyírószilárdság 5000 N
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög 225°.
Max. szakítószilárdság 6000 N
Max. nyírószilárdság 5000 N
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.