Zsanér előre beállított súrlódással nemesacél A2 27860-01-551154
- Állandó nyomaték
- Stabil nyomaték
- Korrózióálló
- vonzó megjelenés
- Egyszerű szerelés
Sales unit
59,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
with preset friction
Form
B
Product type
Hinge with preset friction
Main
material
stainless steel A2
A=Length
55
B=Width
115
A1
38
B1
45
D
6,3
D1
12
Kind of fastening
fastening holes
Max.
torque
Nm
4,5
S
2
Steel code
1.4310
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
Description
Anyag
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az állandó és stabil nyomaték révén az ajtók tetszőleges szögben, további segédeszközök nélkül pozicionálhatók.
Nyílásszög 270°.
Nyílásszög 270°.
Accessory
27877-02 nemesacél zsanérok
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.