text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
előre beállított súrlódással
Alak
A
Terméktípus
Hinge with preset friction
Alaptest anyaga
nemesacél A2
A=Hossz
65
B=Szélesség
85
A1
50
Acélkulcs
1.4310
B1
48
D
6,3
D1
18
Max. forgatónyomaték Nm
8
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
3
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
Description

Anyag
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az állandó és stabil nyomaték révén az ajtók tetszőleges szögben, további segédeszközök nélkül pozicionálhatók.
Nyílásszög 270°.
Accessory
27877-02 nemesacél zsanérok
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak