text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
előre beállított súrlódással
Alak
A
Terméktípus
Hinge with preset friction
Alaptest anyaga
nemesacél A2
A=Hossz
55
B=Szélesség
85
A1
38
Acélkulcs
1.4310
B1
48
D
6,3
D1
16
Max. forgatónyomaték Nm
5
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
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
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az állandó és stabil nyomaték révén az ajtók tetszőleges szögben, további segédeszközök nélkül pozicionálhatók.
Nyílásszög 270°.
Accessory
27877-02 nemesacél zsanérok
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought