Zsanér előre beállított súrlódással nemesacél A2 27860-01-55853
- Állandó nyomaték
- Stabil nyomaték
- Korrózióálló
- vonzó megjelenés
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
47,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
előre beállított súrlódással
Alak
A
Terméktípus
Hinge with preset friction
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
A=Hossz
55
B=Szélesség
85
A1
38
Acélkulcs
1.4310
B1
48
D
6,3
D1
12
Max.
forgatónyomaték
Nm
3
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
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
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az állandó és stabil nyomaték révén az ajtók tetszőleges szögben, további segédeszközök nélkül pozicionálhatók.
Nyílásszög 270°.
Nyílásszög 270°.
Accessory
27877-02 nemesacél zsanérok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.