Csuklós fej siklócsapággyal IGUMID® 27627-1121
- Nagyon nagy fáradási szilárdság
- Alkalmas forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokhoz
- Nem érzékeny szennyeződésekkel szemben, továbbá korrózió- és vegyszerálló
- Karbantartásmentes
Sales unit
7,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
similar to DIN ISO 12240-4
Main
material
IGUMID®
Component
material
Iglidur®
D1=Thread
M12
D=Fastening hole
12
L=thread length
32
A
54
B
34
H
16
H1
12
K
22,2
Max. static
tensile stress N
long-term
1350
Max. static
tensile stress N
short-term
2700
Max. transverse
stress N
long-term
200
Max. transverse
stress N
short-term
400
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
12,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Igumid® G ház,
gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós fej igen nagy tartós szilárdsággal rendelkezik változó terhelések esetén, nem érzékeny a szennyeződésekre, a porra és a bolyhokra, továbbá korrózió- és vegyszerálló. Forgó, oszcilláló és egyenes irányú mozgásokhoz alkalmas.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
Toleranciák
A belső gyűrű furata az E10 szerinti tűrésű. A hozzá tartozó tengelynek h6 és h9 közötti tűréssel kell rendelkeznie.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.