text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 12240-4
Alaptest anyaga
IGUMID®
Komponens anyaga
Iglidur®
D1=Menet
M6
D=Rögzítőfurat
6
L=menethossz
21
A
36
B
20
H
9
H1
7
K
12,7
Max. keresztterhelés N hosszú idejű
50
Max. keresztterhelés N rövid idejű
100
Max. statikus húzó terhelés N hosszú idejű
500
Max. statikus húzó terhelés N rövid idejű
1000
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
14,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Igumid® G ház,


gömb iglidur® W300 anyagból.

Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós fej igen nagy tartós szilárdsággal rendelkezik változó terhelések esetén, nem érzékeny a szennyeződésekre, a porra és a bolyhokra, továbbá korrózió- és vegyszerálló. Forgó, oszcilláló és egyenes irányú mozgásokhoz alkalmas.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
Toleranciák
A belső gyűrű furata az E10 szerinti tűrésű. A hozzá tartozó tengelynek h6 és h9 közötti tűréssel kell rendelkeznie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak