text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 12240-4
Alaptest anyaga
IGUMID®
Komponens anyaga
Iglidur®
D1=Menet
M20
D=Rögzítőfurat
20
A
77
B
50
B1
10
D2
28
D3
34
H
25
H1
18
K
34,9
L
33
L1
25
Max. keresztterhelés N hosszú idejű
1050
Max. keresztterhelés N rövid idejű
2100
Max. statikus húzó terhelés N hosszú idejű
2700
Max. statikus húzó terhelés N rövid idejű
5400
SW
30
α
11,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Igumid® G ház,


gömb iglidur® W300 anyagból.

Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós fej igen nagy tartós szilárdsággal rendelkezik változó terhelések esetén, nem érzékeny a szennyeződésekre, a porra és a bolyhokra, továbbá korrózió- és vegyszerálló. Forgó, oszcilláló és egyenes irányú mozgásokhoz alkalmas.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
Toleranciák
A belső gyűrű furata az E10 szerinti tűrésű. A hozzá tartozó tengelynek h6 és h9 közötti tűréssel kell rendelkeznie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak