text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csuklós csapágy
Kivitel 1
k méretsorozat
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
köszörült és polírozott
Komponens anyaga
PTFE
D1=Külső átmérő
31,5 h7
D=belső átmérő
16 H7
Acélkulcs
1.4571
Alapteherbírás dinamikus N
52500
Alapteherbírás statikus N
88000
Csapágyjáték (μm)
5-40
H
21
H1
15
Határfordulatszám f/perc
230
K
28,57
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Csapágyfészek nemesacél 1.4571.
Gömbcsukló nemesacél 1.4034.
PTFE szövet - nemesacél betét.

Kivitel
köszörült és polírozott.
További információk
Nagynyomású, dinamikus terhelés alatti alkalmazásra. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN ISO 12240-1 szabvány E/K alaksorozatának.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought