text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós csapágy
Kivitel 1
k méretsorozat
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
köszörült és polírozott
Komponens anyaga
PTFE
D1=Külső átmérő
18 h7
D=belső átmérő
8 H7
Acélkulcs
1.4571
Alapteherbírás dinamikus N
16700
Alapteherbírás statikus N
27800
Csapágyjáték (μm)
5-35
H
12
H1
9
Határfordulatszám f/perc
420
K
15,87
α
14°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Csapágyfészek nemesacél 1.4571.
Gömbcsukló nemesacél 1.4034.
PTFE szövet - nemesacél betét.

Kivitel
köszörült és polírozott.
További információk
Nagynyomású, dinamikus terhelés alatti alkalmazásra. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN ISO 12240-1 szabvány E/K alaksorozatának.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak