Csuklós csapágy e méretsorozat nemesacél köszörült és polírozott 27632-02-21019
- Alkalmas nagy nyomás melletti alkalmazáshoz
- Karbantartásmentes
- Tartós
- Csekély súrlódás
Mennyiségi egység
20,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós csapágy
Kivitel 1
e méretsorozat
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
köszörült és polírozott
Komponens
anyaga
PTFE
D1=Külső átmérő
19 -0,009
D=belső átmérő
10-0,008
Acélkulcs
1.4571
Alapteherbírás
dinamikus
N
10000
Alapteherbírás
statikus
N
23400
Csapágyjáték (μm)
5-35
H
9
H1
6
K
16
UNSPSC Code
27112302
α
12°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csapágyfészek nemesacél 1.4571.
Gömbcsukló nemesacél 1.4034.
PTFE szövet - nemesacél betét.
Kivitel
köszörült és polírozott.
További információk
Nagynyomású, dinamikus terhelés alatti alkalmazásra. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN ISO 12240-1 szabvány E/K alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.