Csuklós csapágy e méretsorozat nemesacél köszörült és polírozott 27632-02-20614
- Alkalmas nagy nyomás melletti alkalmazáshoz
- Karbantartásmentes
- Tartós
- Csekély súrlódás
Sales unit
16,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spherical bearing
Version 1
dimensional series e
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
ground and polished
Component
material
PTFE
D1=Outside diameter
14 -0,008
D=internal diameter
6 -0,008
Dynamic
load rating
N
4000
H
6
H1
4
K
10
Lagerspiel (μm)
5-35
Static
load rating
N
9000
Steel code
1.4571
UNSPSC Code
27112302
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csapágyfészek nemesacél 1.4571.
Gömbcsukló nemesacél 1.4034.
PTFE szövet - nemesacél betét.
Kivitel
köszörült és polírozott.
További információk
Nagynyomású, dinamikus terhelés alatti alkalmazásra. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN ISO 12240-1 szabvány E/K alaksorozatának.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.