Csuklós fej siklócsapággyal nemesacél polírozott 27629-22
- Edzett gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
91,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M22x1,5
D=Rögzítőfurat
22
L=menethossz
51
A
84
Alapteherbírás
dinamikus
kN
97,2
Alapteherbírás
statikus
kN
99,7
B
54
Csapágyjáték (μm)
5-45
H
28
H1
20
K
38,1
L1
26
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kovácsolt nemesacél 1.4057 ház.
Gömbfej 1.4034 edzett és köszörült.
Nemesacél 1.4571 csapágycsésze.
Kivitel
polírozott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.