text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M8
D=Rögzítőfurat
8
L=menethossz
25
A
42
Alapteherbírás dinamikus kN
16,7
Alapteherbírás statikus kN
16,1
B
24
Csapágyjáték (μm)
5-30
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Kovácsolt nemesacél 1.4057 ház.
Gömbfej 1.4034 edzett és köszörült.
Nemesacél 1.4571 csapágycsésze.

Kivitel
polírozott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak