Csuklós fej siklócsapággyal nemesacél 27629-01-121
- Edzett gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Sales unit
31,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
polírozott
D1=Menet
M12
D=Rögzítőfurat
12
L=menethossz
32
A
54
Alapteherbírás
dinamikus
kN
17
Alapteherbírás
statikus
kN
24
B
32
Csapágyjáték (μm)
0-40
H
16
H1
12
K
22,225
L1
16
L2
70
Menettípus
külső menet
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Kovácsolt nemesacél 1.4057 ház.
Gömbfej 1.4034 edzett és köszörült.
Nemesacél 1.4571 csapágycsésze.
Kivitel
polírozott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.