Csuklós fej siklócsapággyal edzett acél horganyzott 27631-01-251
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Helytakarékos
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
36,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
csapágyacél
D1=Menet
M24x2,0
D=Rögzítőfurat
25
L=menethossz
53
A
94
Alapteherbírás
dinamikus
kN
51
Alapteherbírás
statikus
kN
83
B
64
H
20
H1
17
K
35,5
L1
32
L2
126
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 6-12 automataacél, esztergált, (D) 17 mérettől kovácsolt nemesíthető acél.
Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott.
Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott.
Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.