text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
csapágyacél
D1=Menet
M12
D=Rögzítőfurat
12
L=menethossz
28
A
54
Alapteherbírás dinamikus kN
11,4
Alapteherbírás statikus kN
24,5
B
34
H
10
H1
8
K
18
L1
18
L2
71
Menettípus
külső menet
α
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Házméret (D) 6-12 automataacél, esztergált, (D) 17 mérettől kovácsolt nemesíthető acél.
Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott.
Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak