Csuklós fej siklócsapággyal automataacél horganyzott 27631-01-081
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Helytakarékos
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
9,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
csapágyacél
D1=Menet
M8
D=Rögzítőfurat
8
L=menethossz
22
A
42
Alapteherbírás
dinamikus
kN
5,85
Alapteherbírás
statikus
kN
12,9
B
24
H
8
H1
6
K
13
L1
14
L2
54
Menettípus
külső menet
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 6-12 automataacél, esztergált, (D) 17 mérettől kovácsolt nemesíthető acél.
Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott.
Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott.
Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.