text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
bronz
D1=Menet
M24x2,0
D=Rögzítőfurat
25
L=menethossz
55
A
94
Alapteherbírás dinamikus kN
68
Alapteherbírás statikus kN
85
B
60
Csapágyjáték (μm)
0-50
H
31
H1
22
K
42,86
L1
30
L2
124
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Házméret (D) 5-12 automataacél, (D) mérettől 16 kovácsolt nemesíthető acél.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze beragasztott PTFE szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak