text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Product type
forged
Main material
QT steel
Surface finish body
galvanised
D1=Thread
M22x1,5
D=Fastening hole
22
L=thread length
51
A
84
B
54
Dynamic base loads kN
97,2
H
28
H1
20
K
38,1
L1
26
Lagerspiel (μm)
5-45
Static base loads kN
52,6
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Házméret (D) 5-12 automataacél, (D) mérettől 16 kovácsolt nemesíthető acél.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze beragasztott PTFE szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak