text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M12x1,25
D=Rögzítőfurat
12
L=menethossz
22
A
50
Alapteherbírás dinamikus kN
17
Alapteherbírás statikus kN
24
B
32
B1
6,5
Csapágyjáték (μm)
0-40
D2
17,5
D3
22
H
16
H1
12
K
22,225
L1
66
Menettípus
belső menet
SW
19
UNSPSC Code
27112301
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Kovácsolt nemesacél 1.4057 ház.

Gömbfej 1.4034 edzett és köszörült.

Nemesacél 1.4571 csapágycsésze.

Kivitel
polírozott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak