Csuklós fej siklócsapággyal edzett acél horganyzott 27632-16
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Helytakarékos
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
36,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
csapágyacél
D1=Menet
M16
D=Rögzítőfurat
17 -0,008
A
67
Alapteherbírás
dinamikus
kN
22
Alapteherbírás
statikus
kN
45
B
46
B1
10
Csapágyjáték (μm)
20-65
D2
24
D3
30
H
14
H1
11
K
25
L
33
L1
20
Menettípus
belső menet
SW
27
UNSPSC Code
27112301
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 6-10 automataacél, esztergált, (D) 12 mérettől kovácsolt nemesíthető acél. Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott. Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.