text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
csapágyacél
D1=Menet
M12
D=Rögzítőfurat
12 -0,008
A
50
Alapteherbírás dinamikus kN
11,4
Alapteherbírás statikus kN
24,5
B
34
B1
6,5
Csapágyjáték (μm)
15-50
D2
17,5
D3
22
H
10
H1
8
K
18
L
22
L1
15
Menettípus
belső menet
SW
19
UNSPSC Code
27112301
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Házméret (D) 6-10 automataacél, esztergált, (D) 12 mérettől kovácsolt nemesíthető acél. Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott. Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought