Csuklós fej siklócsapággyal automataacél horganyzott 27628-01-061
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Csapágycsésze PTFE szövettel
- Karbantartásmentes
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
8,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
bronz
D1=Menet
M6
D=Rögzítőfurat
6
L=menethossz
12
A
30
Alapteherbírás
dinamikus
kN
7,2
Alapteherbírás
statikus
kN
7,65
B
20
B1
5
Csapágyjáték (μm)
0-32
D2
10
D3
13
H
9
H1
6,75
K
12,7
L1
40
Menettípus
belső menet
SW
11
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 5-12 automataacél, (D) mérettől 16 kovácsolt nemesíthető acél.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze beragasztott PTFE szövettel.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze beragasztott PTFE szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.