Csuklós fej zsírzócsonkkal edzett acél horganyzott 27628-02-22
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Utánkenhető
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
33,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
zsírzócsonkkal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
bronz
D1=Menet
M22x1,5
D=Rögzítőfurat
22
L=menethossz
37
A
84
Alapteherbírás
dinamikus
kN
38
Alapteherbírás
statikus
kN
57
B
54
B1
12
Csapágyjáték (μm)
8-55
D2
30
D3
38
D4
25,8
H
28
H1
20
K
38,1
L1
111
Menettípus
belső menet
SW
32
UNSPSC Code
27112301
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 5 - 12 automataacél, (D) mérettől 14 kovácsolt nemesíthető acél zsírzógombbal.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklófejek siklócsapágyazása utánkenhető. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 KJ alaksorozatnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.