Csuklós fej zsírzócsonkkal automataacél horganyzott 27628-02-06
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Utánkenhető
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
7,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
zsírzócsonkkal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
bronz
D1=Menet
M6
D=Rögzítőfurat
6
L=menethossz
12
A
30
Alapteherbírás
dinamikus
kN
4,3
Alapteherbírás
statikus
kN
7,2
B
18
B1
5
Csapágyjáték (μm)
8-55
D2
10
D3
13
D4
8,96
H
9
H1
6,75
K
12,7
L1
39
Menettípus
belső menet
SW
11
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 5 - 12 automataacél, (D) mérettől 14 kovácsolt nemesíthető acél zsírzógombbal.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklófejek siklócsapágyazása utánkenhető. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 KJ alaksorozatnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.