Csuklós fej golyóscsapágyazással acél horganyzott 27625-201
- Mozgásfolyamatok átviteléhez
- Edzett és tartós kenésű golyóscsapágyazás
- Csapágyjáték 15 - 40 µm
- Tömítőkorongok a tömítéshez
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Sales unit
88,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with ball bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M20x1,5
D=Fastening hole
20
L=thread length
47
A
78
B
50
Dynamic
load rating
N
7900
H
25
H1
18
K
24,5
L1
28
Lagerspiel (μm)
10-30
Rev. limit
n max. rpm
825
Static
load rating
N
3450
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
7°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Süllyesztékben kovácsolt acél ház, nemesített.
Kivitel
horganyzott. Csapágyjáték 15 - 40 µm.
További információk
Az edzett golyócsapágy tartóskenéssel rendelkezik és porvédőgyűrűvel tömített. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
A csuklós fejek rögzítése jobbára ott történik, ahol a mozgási folyamatok átvitele zajlik, és nincs pontos irány.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
A csuklós fejek rögzítése jobbára ott történik, ahol a mozgási folyamatok átvitele zajlik, és nincs pontos irány.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.