text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rod end
Version 1
with ball bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Thread
M12
D=Fastening hole
12
L=thread length
33
A
54
B
32
Dynamic load rating N
4950
H
16
H1
12
K
14,5
L1
19
Lagerspiel (μm)
10-30
Rev. limit n max. rpm
1125
Static load rating N
1800
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
7,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Süllyesztékben kovácsolt acél ház, nemesített.
Kivitel
horganyzott. Csapágyjáték 15 - 40 µm.
További információk
Az edzett golyócsapágy tartóskenéssel rendelkezik és porvédőgyűrűvel tömített. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
A csuklós fejek rögzítése jobbára ott történik, ahol a mozgási folyamatok átvitele zajlik, és nincs pontos irány.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought