Csuklós fej golyóscsapágyazással acél horganyzott 27625-10
- Mozgásfolyamatok átviteléhez
- Edzett és tartós kenésű golyóscsapágyazás
- Csapágyjáték 15 - 40 µm
- Tömítőkorongok a tömítéshez
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
45,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
golyóscsapágyazással
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M10
D=Rögzítőfurat
10
L=menethossz
29
A
48
Alapteherbírás
dinamikus
N
4450
Alapteherbírás
statikus
N
1450
B
28
Csapágyjáték (μm)
10-30
Fordulatszám-
határ
n max., f/perc
1225
H
14
H1
10,5
K
12
L1
15
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Süllyesztékben kovácsolt acél ház, nemesített.
Kivitel
horganyzott. Csapágyjáték 15 - 40 µm.
További információk
Az edzett golyócsapágy tartóskenéssel rendelkezik és porvédőgyűrűvel tömített. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
A csuklós fejek rögzítése jobbára ott történik, ahol a mozgási folyamatok átvitele zajlik, és nincs pontos irány.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
A csuklós fejek rögzítése jobbára ott történik, ahol a mozgási folyamatok átvitele zajlik, és nincs pontos irány.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.