text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
golyóscsapágyazással
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Menet
M8
D=Rögzítőfurat
8
A
36
Alapteherbírás dinamikus N
4000
Alapteherbírás statikus N
1000
B
24
B1
5
Csapágyjáték (μm)
10-30
D2
12,5
D3
16
Fordulatszám- határ n max., f/perc
1300
H
12
H1
9
K
10,5
L
16
L1
12
Menettípus
belső menet
SW
14
UNSPSC Code
27112301
α
8,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Süllyesztékben kovácsolt acél ház, nemesített.
Kivitel
horganyzott. Csapágyjáték 15 - 40 µm.
További információk
Az edzett golyócsapágy tartóskenéssel rendelkezik és porvédőgyűrűvel tömített. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought