Csuklós fej golyóscsapágyazással acél horganyzott 27626-061
- Mozgásfolyamatok átviteléhez
- Edzett és tartós kenésű golyóscsapágyazás
- Csapágyjáték 15 - 40 µm
- Tömítőkorongok a tömítéshez
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
35,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
golyóscsapágyazással
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M6
D=Rögzítőfurat
6
A
30
Alapteherbírás
dinamikus
N
2750
Alapteherbírás
statikus
N
650
B
20
B1
5
Csapágyjáték (μm)
10-30
D2
10
D3
13
Fordulatszám-
határ
n max., f/perc
1350
H
9
H1
6,75
K
9
L
12
L1
10
Menettípus
belső menet
SW
11
UNSPSC Code
27112301
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Süllyesztékben kovácsolt acél ház, nemesített.
Kivitel
horganyzott. Csapágyjáték 15 - 40 µm.
További információk
Az edzett golyócsapágy tartóskenéssel rendelkezik és porvédőgyűrűvel tömített. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
D = 10 méretig a csuklós fej egy DIN 3405/A szabvány szerinti tölcsér alakú zsírzógombbal van felszerelve.
D = 12 mérettől DIN 71412/A szabvány szerinti kúp alakú zsírzógombbal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.