text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalsó ütköző
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
D=golyóátmérő
4
A
18
A1
5
A2
15,5
D1
4,3
H
2,5
L
4,5
L1
2
R
5
Szilárdság N
180
T
1,5
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak