text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalsó ütköző
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
A
18
A1
5
A2
15,5
D
6
D1
4,3
H
2,5
L
6,5
L1
4
R
5
Szilárdság N
180
T
1,5
UNSPSC Code
31161703
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak