text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalsó ütköző
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D=golyóátmérő
13
A
55
A1
7
A2
30
D1
5,3
H
5
L
9,5
L1
3
R
10
Szilárdság N
1200
T
3
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought