Oldalsó ütköző acél 27658-00815
- Tartozékok gázrugókhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
5,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalsó ütköző
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
A
18
A1
5
A2
15,5
D
8
D1
4,3
H
2,5
L
8
L1
3
R
5
Szilárdság
N
180
T
1,5
UNSPSC Code
31161703
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
Acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.