Kerek ütköző acél 27659-10855
- Tartozékok gázrugókhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
7,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kerek ütköző
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D
8
L
11
L1
5
Szilárdság
N
1200
UNSPSC Code
31161703
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.