Kerek ütköző acél 27659-10655
- Tartozékok gázrugókhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
7,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kerek ütköző
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D
6
L
7
L1
4
Szilárdság
N
500
UNSPSC Code
31161703
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.