Kerek ütköző nemesacél 27659-010551
- Tartozékok gázrugókhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
28,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kerek ütköző
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=golyóátmérő
10
L
9
L1
3
Szilárdság
N
800
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.