text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hajlított ütköző
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D
10
D1
5,3
L
9
L1
3
R
10
Szilárdság N
800
T
2
UNSPSC Code
31161703
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
Acél vagy 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak