text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklószem
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D2=Menet
M10
D=furatátmérő
8,1
D1
18
L2
27
Menettípus
belső menet
SW
10
T
12
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklószemek belső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak